Publikovat produkty
FLORAKIDS Shelf
LAUFEN

FLORAKIDS Shelf

Shelf LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, dimensions 550 x 130 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87703.1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota877031
  • Skupina výrobkůFLORAKIDS
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)45
  • Šířka (mm)130
  • Hloubka (mm)550
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vČeská republika
  • Čistá hmotnost (kg)2.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCObjekt