Publikovat produkty
MODERNA PLUS Shelf 600 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 600 mm

Shelf LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, dimensions 600 x 150 x 55 mm, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 87154.4
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota871544
  • Skupina výrobkůMODERNA PLUS
  • Skupina produktůAccessories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-06-02
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)55
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Vyrobeno vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)4
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCObjekt