Publikovat produkty
Quantum DIN Rail Panel

Quantum DIN Rail Panel

Configurable Lighting Control panels are pre-assembled and tested power panels that are configurable to control multiple load types. Safe panel design offers ease of use with a separate control equipment compartment for link management and interfacing with other systems.

Spojte se se značkou Lutron Electronics

Specifikace
  • Type DIN Panels
    Environment Indoor
    Amp Rating 10 amps to 125 amps
    Depth 4.2" to 5.7"
    Height 36.7" to 63.5"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 18" to 19.1"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalutron-quantum-dinrail
  • Skupina výrobkůLighting Controls
  • Skupina produktůQuantum
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-11-22
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
  • Kód CSI MasterFormat 201426 09 26
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting Control Panelboards
  • Číslo OmniClass23-27 15 21 11
  • Název OmniClassBuilding Lighting Control Panel