Publikovat produkty
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch
Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    Vive PowPak Relay Module with Softswitch

    The PowPak Relay Module with Softswitch is a radio-frequency (RF) device that uses Lutron patented Softswitch technology to control general-purpose loads based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr occupancy and daylight sensors. An optional, low-voltage dry contact closure output (CCO) is available to communicate occupancy status to 3rd-party systems such as HVAC controllers. Communication with RF input devices, such as Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors, is accomplished using Lutron Clear Connect RF Technology. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    Spojte se se značkou Lutron Electronics

    Specifikace
    • Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 5 amps to 16 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotalutron-vive-powpak-relaysoftswitch
    • Skupina výrobkůLighting Controls
    • Skupina produktůVive by Lutron
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-11-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)4
    • Šířka (palce)2.8
    • Hloubka (palce)1.25
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Přístup
    • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Kód UNSPSC3912
    • Kód CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Název CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Číslo OmniClass23-35 37 17
    • Název OmniClassDimmer Control Switches