Publikovat produkty
BIG-L BIG MAX Lint Interceptor
MIFAB

BIG-L BIG MAX Lint Interceptor

MIFAB® BIG-L Series HDPE rotational molded lint interceptor. Unit shall include: dual strainer baffles with ¼” perforations, deep seal trap covered by lid, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBIG-L
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-39 37 15
  • Název OmniClassSediment Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING