Publikovat produkty
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

MIFAB® BIG-PL Series HDPE rotational molded plaster interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, plaster retention baffle with elevated 3″ diameter passageway, adjustable lid system, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaBIG-PL
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód ETIMEC010271
  • Název ETIMOil/petrol/grease trap
  • Název UNSPSCSeparators
  • Kód UNSPSC401617
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Popis Uniclass 2015Water separators
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 55 35 11
  • Název OmniClassCentrifuge Liquid Separators
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING