Publikovat produkty
LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor
MIFAB

LIL-SA LIL MAX HDPE Sand Interceptor

MIFAB® LIL-SA Series HDPE injection molded sand interceptor. Unit shall include: two internal sand separation baffles with 3″ diameter holes, internal deep seal trap and HDPE injection molded, non skid, rectangular gasketed lid with securing latches.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLIL-SA
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůHair/Lint/Other Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-03-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25
  • Popis Uniclass 2015Drainage traps and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201446 46 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Sediment Removal Equipment
  • Číslo OmniClass23-39 37 15
  • Název OmniClassSediment Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING