Publikovat produkty
MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor
MIFAB

MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

MIFAB® MCL-G-L Series sanitary acid resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 14 gauge steel hydro mechanical grease interceptor. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief by pass, feet underneath interceptor to elevate it ½” off the ground, and steel acid resistant, powder epoxy coated, non skid, rectangular gasketed lid. Interceptor shall be tested and certified to the P.D.I. MCL-G-L-20 and MCL-G-L-35 models shall be tested and certified to the ASME Standard A112.14.3 and P.D.I. G-101.

Specifikace
  • MCL-G-L Low Rough-In Hydromechanical Economy Grease Interceptor

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamcl-g-l-low-rough-in-hydromechanical-economy-grease-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůGrease Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING