Publikovat produkty
MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor
MIFAB

MI-G-L Low Rough-In Hydromechanical Grease Interceptor

MIFAB MI-G-L Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 20-50 GPM and grease holding capacity of 40-100 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, and steel powder epoxy coated rectangular gasketed lid.
Specifikace
  • SKUs: MI-G-L-20, MI-G-L-35, MI-G-L-50
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-g-l-20-low-rough-in-hydromechanical-grease-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůGrease Interceptors
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment