Publikovat produkty
MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve
MIFAB

MI-G-SD Semi-Automatic Grease Interceptor with Draw Off Valve

MIFAB Series MI-G-SD sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor with flow rating of 7-75 gpm and grease holding capacity of 14-150 lbs. Unit shall include: removable baffle assembly and cross bar, deep seal trap covered by lid, securing bolt(s), external vented flow control fitting, internal air relief bypass, internal grease retention tray adjacent to grease draw-off valve, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular gasketed lid(s).
Specifikace
  • SKUs: MI-G-SD-1, MI-G-SD-2, MI-G-SD-3, MI-G-SD-4, MI-G-SD-5, MI-G-SD-6, MI-G-SD-7, MI-G-SD-8
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-g-sd-2-semi-automatic-grease-interceptor
  • Skupina výrobkůInterceptors
  • Skupina produktůGrease Interceptors
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Název UNSPSCSludge collectors
  • Kód UNSPSC47101536
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Popis Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Kód CSI MasterFormat 201446 25 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Grease Traps
  • Číslo OmniClass23-39 33 17
  • Název OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment