Publikovat produkty
MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting
MIFAB

MI-GAP-NPB Brass Air Gap Fitting

The MIFAB® MI-GAP-NPB Series copper air gap fitting complete with a ½” (13) male N.P.T. fitting at the inlet supply incorporating a stream directing nozzle, a ½” (13) N.P.T. female outlet, and a 1” (25) vertical air gap. It is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems standard.
Specifikace
  • SKUs: MI-GAP-NPB
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotami-gap-brass-air-gap-fitting
  • Skupina výrobkůTrap Seal Primers
  • Skupina produktůOther
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2021-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Spojky
  • Kód CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Číslo OmniClass23-33 49 21 11
  • Název OmniClassAir Outlets and Inlets
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING