Publikovat produkty
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200
    Onduline
    Archivovány

    Onduline Underroofing Sheet DRS BT-200

    Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.
    Specifikace
    • Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
      • Curved roof tiles (Spanish) with widths between 14 and 18 cm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDRSBT-200
    • Skupina výrobkůOnduline Bajo Teja DRS
    • Skupina produktůPlacas sueltas
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2017-02-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)1030
    • Hloubka (mm)2.4
    Související
    • Hlavní materiálCelulóza
    • Vedlejší materiálAsphalt
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)6.3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Číslo OmniClass23-13 39 00
    • Název OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings