Publikovat produkty
Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant
Archivovány

Progress Lighting P3587-20W Joy Collection 3-Light Foyer Pendant

  • Etched Light Umber Glass.
  • 14-5/8 In. Diameter by 17 In. Height.
  • Uses (3) 60-Watt Candelabra Bulbs (Not Included).
  • From The Brand Name: Progress Lighting.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Technical Details

    Part Number: 94358720W
    Item Weight: 5 pounds
    Product Dimensions: 14.6 x 14.6 x 17 inches
    Item model number: P3587-20W
    Style: Mini Chandeliers or Chandelettes
    Finish: Antique
    Material: Glass
    Power Source: corded-electric
    Voltage: 120 volts
    Wattage: 100 watts
    Item Package Quantity: 1
    Type of Bulb: Incandescent
    Measurement System: English/Standard
    Plug Profile: Protruding
    Plug Format: A- US style
    Certification: UL Listed

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaProgress-Lighting-P3587-20W-Joy-Collection-3-Light-Foyer-Pendant
  • Skupina výrobkůLighting
  • Skupina produktůPendant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-02-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Stropní
  • Název UNSPSCChandeliers
  • Kód UNSPSC39111506
  • Kód CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Číslo OmniClass23-35 47 11 17
  • Název OmniClassChandelier

Podobné produkty