Publikovat produkty
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
Reynaers - Sliding Element - CP 130
    Reynaers

    Reynaers - Sliding Element - CP 130

    Concept Patio 130 - CP 130 Concept Patio® 130 je vysoce izolovaný posuvný a zdvižně posuvný systém, který splňuje nejvyšší požadavky na izolaci, stabilitu a bezpečnost. Systém principem izolace dokonale navazuje na systémy CS 68 a CS 77. CP 130 je k dispozici s různými možnostmi otevírání a variantou nízkého prahu, nabízí tak řešení ke zlepšení přístupnosti budov. Speciální rohové řešení umožňuje otevřenost prostoru bez pevného rohového prvku, vytváří tak čistou a jasnou návaznost mezi vnitřním a venkovním prostorem. To činí ze systému CP 130 ideálním pro místnosti s požadavkem na nerušený výhled. Tento robustní systém umožňuje výstavbu velkých a stabilních posuvných oken a dveří s hmotností křídla do 300 kg. Nabízí také estetické řešení pro středovou část se sníženou pohledovou šířkou. Kromě toho lze systém realizovat v souladu s třídou odolnosti proti vloupání RC 2 a nabídnout tak bezpečné a spolehlivé řešení. Vlastnosti Visible width threshold: 50 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 76 mm Podledová šířka středního detailu 4 křídel: 194 mm Max. výška křídla: 2700 mm Max. šířka křídla: 2600 mm Celková hloubka křídla: 59 mm Výška zasklívací lišty: 25 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 43 mm Způsob zasklení: Dry glazing with EPDM or neutral silicones Přerušení tepelného mostu: Fibreglass reinforced polyamide strips Pohledová výška rámu: 28 mm Pohledová výška prahu: 28 mm Pohledová výška křídla: 94 mm Pohledová výška T-profilu: 76 - 154 mm Podledová výška středního detailu: 69 / 98 mm Podledová výška středního detailu 4 křídel: 194 mm Max. height element: 2700 mm Max. hmotnost křídla: 300 kg Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: E750 (750 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C4 (1600 Pa) Vzduchová neprůzvučnost: Rw (C; Ctr) = 35 (-2;-6) dB / 39 (-1;-3) dB, depending on glazing type dB Bezpečnost Odolnost proti vloupání: WK 2, RC 2/WK 2 Energie Tepelná izolace (Uf): 2,35 W/m²K
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_Concept_Patio_130
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůSliding Elements Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika