Publikovat produkty
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
    Reynaers

    Reynaers - Door - CS 77

    Concept System 77 - CS 77 Concept System® CS 77 pro ploché dveře splňuje zvýšené požadavky na tepelnou izolaci, únosnost a bezpečnost. Když mluvíme o bezpečnosti systému, jsou zde různé varianty dveří speciálně navržené a testované proti vloupání, neprůstřelnosti, s požární odolností nebo např. možnost panikového kování odpovídajícího nejpřísnějším evropským normám. Dveře v tomto standardu jsou dostupné pro všechny dovnitř a ven otvíravé typy a lze je kombinovat s širokou škálou zámků, aby byla pokryta poptávka dnešního trhu. Pro komfort uživatelů a vzhled dveřních prvků je zde možnost výběru prahového řešení dveří z několika typů, tak aby přesně odpovídalo požadavkům. Systém CS 77 využívá pro přerušení tepelného mostu speciálně konstruované izolační pásky, které znemožňují ohýbání prvků v důsledku rozdílných teplot na vnitřní a vnější straně konstrukce. Vlastnosti Min. pohledová šířka rámu pro dovnitř otv.: 68 mm Min. pohledová šířka křídla dovnitř otv.: 76 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla dovnitř otv.: 125 mm Min. pohledová šířka rámu pro ven otv.: 42 mm Min. pohledová šířka křídla ven otv.: 102 mm Min. pohledová šířka rámu+křídla ven otv.: 125 mm Min. pohledová šířka T-profilu: 76 mm Max. výška křídla: 3000 mm Max. šířka křídla: 1400 mm Celková hloubka rámu: 68 mm Celková hloubka křídla: 68 mm Min. tloušťka zasklení rámu: 4 mm Max. tloušťka zasklení rámu: 52 mm Parametry Komfort Vzduchotěsnost, max. zkušební tlak: 4 (600 Pa) Vodotěsnost: 7A (300 Pa) Odolnost proti zatížení větrem: C2 (800 Pa) Bezpečnost Odolnost proti vloupání: RC 2/WK 2, RC 3/WK 3 Požární odolnost: EI1 30, EI1 60, EI2 30, EI2 60, EW 30
    Specifikace
    • Properties
      Min. visible width frame: inward opening: 68 mm
      Min. visible width vent: inward opening: 76 mm 
      Min. visible width frame-vent: inward opening: 150 mm 
      Min. visible width frame: outward opening: 42 mm 
      Min. visible width vent: outward opening: 102 mm 
      Min. visible width frame-vent: outward opening: 150 mm 
      Min. visible width T-profile: 76 mm 
      Max. height vent: 3000 mm 
      Max. width vent: 1400 mm
      Max. weight vent: 250kg
      Overall system depth frame: 68 mm 
      Overall system depth vent: 68 mm 
      Min. glass thickness: 4 mm 
      Max. glass thickness: 52 mm

      Performance
      Comfort
      Air tightness max. test pressure: 4 (600 Pa) 
      Water tightness: 7A (300 Pa) 
      Wind load resistance: C2 (800 Pa)
      Acoustic performance: RW(C; Ctr) = 42 (-1; -4) dB

      SafetyBurglar resistance: RC 2/WK 2, RC 3/WK 3 
      Fire resistance: EI1 30, EI1 60, EI2 30, EI2 60, EW 30

      Energy 
      Thermal insulation (Uf): 150mm: 2,1 W/m2K

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_door_Concept_system_77
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypSestava (model)
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání2
    • Hloubka (mm)68
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715
    • Kód Uniclass 2015EF_25_30
    • Popis Uniclass 2015Doors and windows
    • Kód CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Číslo OmniClass23-17 11 13 13
    • Název OmniClassAluminum Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika