Publikovat produkty
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
Reynaers - Window Door - SlimLine 38
    Reynaers

    Reynaers - Window Door - SlimLine 38

    4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
    SlimLine 38 - SL 38 Systém Slim Line 38 je ideální volba při výběru oken a dveří u rekonstruovaných historických budov, u nichž mají být původní ocelové rámy nahrazeny novými hliníkovými. Design profilů SL 38 dodá stavbě jedinečný minimalistický vzhled. SL 38 má vzhled klasických ocelových konstrukcí a je vhodný pro rekonstrukce i moderní novostavby. K dispozici jsou tři designové varianty - Classic, Cubic a Ferro. Díky svým tenkým liniím umožňují všechny tyto varianty maximální prostup světla do interiéru. Systém SL 38 nabízí prvky pevné, otvíravé a sklopné, jež je možné osadit skrytými panty pro další podpoření minimalistického vzhledu. V kombinaci s jeho špičkovými izolačními vlastnosti tvoří dokonalou harmonii odolného materiálu a nadčasového designu s náročnými požadavky moderní architektury.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReynaers_Slim_Line_38
    • Skupina výrobkůWindows & Doors
    • Skupina produktůWindows Aluminium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-19
    • Číslo vydání1
    • Hloubka (mm)99
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vBelgie
    • Vyrobeno vBelgie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Kyvné Dveře
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCDoors
    • Kód UNSPSC301715

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Afrika Severní Amerika Jižní Amerika