Publikovat produkty
A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet
SEPS2BIM

A0916 - Switching Module, Desktop, Fast Ethernet

High Density Fast Ethernet desktop switching module. Thirty-two 10/100Base TX switching ports, RJ-45 connectors. Supports Cat 5 twisted pair cable-100 ohm and CAM support for 1024 MAC addresses.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA0916
  • Skupina výrobkůSwitching Module
  • Skupina produktůDesktop
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)410
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKuchyně - Jiné spotřebiče
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem