Publikovat produkty
A5047 - Cabinet, Medicine
SEPS2BIM

A5047 - Cabinet, Medicine

Medicine cabinet mounted in wall with a mirror front. Approximate size 15" W x 25" H x 4" D.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA5047
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůMedicine
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)790
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)1300
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem