Publikovat produkty
E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer
SEPS2BIM

E0703 - Table, Process, Adj Height, 5 Drawer

Height adjustable table. The table top is available in a plastic laminate or chemical resistant material (Chem-Surf). Casters or glides are options with some tables. All tables will accept various storage components underneath. These work surfaces are available in 24" or 30" depth. THIS TYPICAL INCLUDES: 1 height adjustable table; 1 storage frame; 3 drawers, 3"H; 1 drawer, 6"H; 1 drawer, 9"H and drawer organizer bins.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaE0703
  • Skupina výrobkůTable
  • Skupina produktůProcess
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)970
  • Šířka (mm)1220
  • Hloubka (mm)760
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Stoly Kancelářské
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem