Publikovat produkty
F0295 - Chair, Stacking
SEPS2BIM

F0295 - Chair, Stacking

Stacking chair, approximately 34" H X 21" W X 24" D. May be stacked up to 20 high depending upon the model selected. These chairs are intended primarily as overflow capacity for conference rooms.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF0295
  • Skupina výrobkůChairs
  • Skupina produktůStacking
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)810
  • Šířka (mm)530
  • Hloubka (mm)580
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem