Publikovat produkty
L2335 - Cabinet, Bio Safety
SEPS2BIM

L2335 - Cabinet, Bio Safety

Class II, Type B2, bio safety cabinet. This is a freestanding vertical laminar flow unit. It includes two HEPA filters, one supply and one exhaust zero-probed. The intake velocity averages 105 fpm. It includes an audible alarm to notify the operator of an unsafe window position, an audio-visual alarm to monitor exhaust pressure, type 304 stainless steel construction with side walls slotted for high velocity air return, an exterior of 16 gauge or heavier steel, two grounded key petcocks and a duplex receptacle for grounded plugs. Used for low to moderate risk biological agents treated with toxic chemicals and radio-nucleotides. 4 foot model presented, other sizes are available.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaL2335
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůBio Safety
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2720
  • Šířka (mm)1400
  • Hloubka (mm)860
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem