Publikovat produkty
X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier
SEPS2BIM

X1080 - Cabinet, Base, Film Identifier

Film identifier base cabinet approximately 36"H x 12" W x 22 "D. This cabinet is generally fabricated to meet the needs and requirements of the facility. The unit features full length, chrome plated piano hinges, touch latches, height adjustable shelves, bases and stainless steel edging on cassette storage cabinets.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaX1080
  • Skupina výrobkůCabinets
  • Skupina produktůBase
  • TypPodmíněný Objekt
  • Datum zveřejnění2016-01-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)940
  • Šířka (mm)300
  • Hloubka (mm)560
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem