Publikovat produkty
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting
    Unistrut
    Archivovány

    Unistrut P2346 Wing Shape Channel Fitting

    Genuine Unistrut essential part; 8 Hole Wing Shape 90° Fitting Bracket for 3 Way Channel Cross Section. For use with 1/2" bolt in all 1-5/8" series channels.

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
    • Part Number: P2346 EG 

      Item Weight: 1.5 pounds 

      Package Dimensions: 7.7 x 5 x 2.3 inches 

      Item model number: P2346EG Size 9/16" Diameter Hole 

      Color: Silver; Finish - Electroplated Zinc 

      Material: metal

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaUnistrut-P2346-Wing-Shape-Channel-Fitting
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůMetal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Ocelová konstrukce
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód CSI MasterFormat 201405 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Fabrications
    • Číslo OmniClass23-17 21 17 13
    • Název OmniClassComponents