Publikovat produkty
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Specifikace
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAllright_pendant
  • Skupina výrobkůAllright
  • Skupina produktůPendant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)111
  • Šířka (mm)400
  • Hloubka (mm)111
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)