Publikovat produkty
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant with several shades/light sources in white, black or galvanized metal. Available in different diameters.
Specifikace
  • Painted metal. Grey RAL 9006, black NCS S 9000N.Black RAL 9005, white RAL 9010 or galvanized. Other colours on request. LED info Luminaire is delivered including dimmable LED light sources GU10. System power see product specification on page 3. Luminaire luminous flux see product specification on page 3. CCT 2700K or 3000K. SDCM 3. CRI 80 or 90. Installation Suspended on wire from ceiling. Connection Terminal block 3x4mm2 in ceiling cup. Design Jens Fager 2019.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaConvex_Circle_800
  • Skupina výrobkůConvex
  • Skupina produktůPendants
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-11-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)178
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálHliník
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)