Publikovat produkty
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Specifikace
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaConvex_spotlight
    • Skupina výrobkůConvex
    • Skupina produktůSpotlight
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)254
    • Šířka (mm)124
    • Hloubka (mm)124
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
    • Popis Uniclass 2015Surface luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)