Publikovat produkty
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Specifikace
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDaikanyama_pendant
    • Skupina výrobkůDaikanyama
    • Skupina produktůPendant
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-10-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)285
    • Šířka (mm)420
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)1.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)