Publikovat produkty
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Specifikace
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaDaikanyama_wire_mounted
  • Skupina výrobkůDaikanyama
  • Skupina produktůWire pendant
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)285
  • Šířka (mm)420
  • Hloubka (mm)420
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)