Publikovat produkty
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 z 5 hvězdiček4.9(10 recenze)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Specifikace
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGinza_Horisontal
  • Skupina výrobkůGinza
  • Skupina produktůPendant
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)230
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)