Publikovat produkty
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
Ceiling & Wall spotlight
Specifikace
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaGinza_Single_spotlight
  • Skupina výrobkůGinza
  • Skupina produktůSpotlight
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)243
  • Šířka (mm)150
  • Hloubka (mm)150
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)