Publikovat produkty
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Specifikace
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHoop_pendant
    • Skupina výrobkůHoop
    • Skupina produktůPendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)623
    • Hloubka (mm)623
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Popis Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)