Publikovat produkty
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Specifikace
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPoster_pendant
  • Skupina výrobkůPoster
  • Skupina produktůPendant
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2019-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)50
  • Šířka (mm)1250
  • Hloubka (mm)50
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálAkryl
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)3.8
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Závěsné
  • Klasifikace IFCUchycení světla
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

Dostupnost regionu

Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
Podobné produkty

4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)