Publikovat produkty
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Specifikace
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaThirty_wall_ceiling_fixture
    • Skupina výrobkůThirty
    • Skupina produktůCeiling & wall fixture
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2019-11-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)164
    • Šířka (mm)247
    • Hloubka (mm)247
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Nástěnné
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
    • Popis Uniclass 2015Suspended luminaires

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Oceánie Severní Amerika
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
    Podobné produkty

    4.5 z 5 hvězdiček 4.5 (60)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (9)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (17)