Brandskærmstemperatur P (EI) | Brandsikkert rullegardin

Brandskærmstemperatur P (EI) | Brandsikkert rullegardin

EI 90 og EI 120 Brandsikkert rullegardin.

  • Maks. 120 minutters brandmodstand
  • Testet i henhold til standarden EN 16034

Brandgardiner med temperaturbeskyttelse er flammehæmmende, begrænser varmestråling og giver varmeisolering. Dette gør brandgardinerne velegnede til f.eks. at skabe en evakueringsrute eller en angrebsrute for brandvæsenet. Når gardinerne bruges til at forsegle brandsektioner, sikrer de, at gardintemperaturen på den ikke-brandende side stiger med højst 140°C.

Vi kan som ekstraudstyr levere P-versionen af ​​dette produkt med en røgsikker funktion, Sa / S200, i overensstemmelse med standarden EN 1634-3.

SIKKERHEDSMULIGHEDER

  • Lukning ved strømsvigt:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - I tilfælde af strømsvigt lukker skærmen ved hjælp af tyngdekraften.
  • EFS (Elektrisk Fail Safe) - I tilfælde af strømsvigt lukker skærmen med nødstrømsbatterier.

BRANDSKÆRMSTYRING

Kontrolboksen inkluderer muligheden for at tilslutte til brandalarmsystemet og har LED-indikatorer for:

  • Strømforsyning
  • Aktivt brandsignal

MULIGHEDER

  • Fås med røgsikker funktion i overensstemmelse med Sa/S200-standarden: EN 1634-3
  • Pulverlakering af sideskinner, afskærmning og konsoller i enhver ønsket RAL-farve
  • Nødtrykknap
  • Røgalarm
  • Strømpakke: forhindrer skærmlukning i tilfælde af en kort strømafbrydelse
Specifikation
  • STANDARDSPECIFIKATIONER

    • Installation: På væggen.
    • Anvendelse: Isolering uden sprinkleranlæg, realisering af en evakueringsvej, blandt andet; opfylder kravene til en brandvæg.
    • Funktion: Døren lukker kun i tilfælde af brandalarm.
    • Brandmodstand: Testet i henhold til standard EN 16034. Brandmodstandsklasse EI 90 og EI 120.
    • Fri åbning: Maks. 8.400 x 4.500 mm (bxh) Min. 500 x 500 mm (bxh).
    • Materiale: Dobbeltvægget teknisk tekstil, fyldt med intumescerende materiale.
    • Dugvægt: 9 kg/m²
    • Sideskinner + beskyttelsesskærm: Sendzimirgalvaniseret stålplade
Teknisk specifikation
  • Unik ref.firescreen-temperature-P
  • ProduktfamilieFirescreen
  • ProduktgruppeFire-resistant roller screen
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2022-07-04
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)4500
  • Bredde (mm)8400
Relateret
  • Designet iHolland
  • Fremstillet iHolland
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Branddøre og lukkemekanismer