Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Circuit breaker enclosure XT5ENCL600J,XT5ENCL600CS
ABB

Circuit breaker enclosure XT5ENCL600J,XT5ENCL600CS

Google-Übersetzung,
Die neuen gekapselten Leistungsschalter von ABB verfügen über integriertes Know-how. Sie enthalten die gesamte Hochleistungsschaltertechnologie von ABB in einem praktischen Gehäuse. Das erleichtert die Erfüllung von Kundenanforderungen, von der Projektspezifikation bis hin zur Projektlieferung. Die gekapselten Leistungsschalter SACE Tmax XT und SACE FORMULA A2 eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und Standorten. Sie sind zu 100 % UL-zertifiziert und in Konfigurationen von 15 bis 1200 A erhältlich. Und mit dem benutzerfreundlichen Empower-Softwaretool von ABB sind Bestellung und Konfiguration ganz einfach. Die neuen gekapselten Leistungsschalter SACE Tmax XT und SACE FORMULA A2. Expertise beigefügt, für Ihre Bequemlichkeit.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCircuitbreakerenclosure-XT5ENCL600J-XT5ENCL600CS
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameMolded case circuit breakers
  • UNSPSCCode39121616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_51_17_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety limit switches
  • OmniClassNummer23-35 29 17
  • OmniClassTitelMolded Case Circuit Breakers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit