Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MNS, Low Voltage Switchgear -  ACB Sections incoming / outgoing
ABB

MNS, Low Voltage Switchgear - ACB Sections incoming / outgoing

Google-Übersetzung,

MNS – Die Kraft, Ihre Lösung zu skalieren

Vollständig IEC-geprüfte und getestete Niederspannungs-Schaltgerätekombination

MNS ist die Niederspannungs-Schaltgerätekombination von ABB für die Energieverteilung und Motorsteuerung. Das MNS-Design wurde gemäß den neuesten IEC-Normen, IEC 61439 -1/-2 und IEC TR 61641, verifiziert. Die MNS-Schaltgerätekombination ist skalierbar und ermöglicht es ABB, integrierte Lösungen für das anspruchsvolle Geschäftsumfeld von heute anzubieten. Es ist die führende Technologie, die wartungsfreie Rahmenstrukturen und Sammelschienen, einen vollständig modularen Aufbau und die Fähigkeit zur Integration von Abzweigen, Motorstartern, Frequenzumrichtern, Blindleistungskompensation usw. und sogar USV-Technologien in sicherheitsorientierten, platzsparenden und projektorientierten Systemen kombiniert. optimierte Weise.

Die BIM-Datei enthält: Einzelne ein- und ausgehende ACB-Abschnitte, herausziehbar und fest

Spezifikation
  • Main benefits

    • Unmatched safety for protection of personnel and plant exceeding standard requirements
    • Reduced operational expenditure through maintenance free bus bar design
    • Increased availability through modular design using withdrawable, plug-in, compact or fixed functional units
    • Reliable, flexible and scalable fully accessible from the front
    • Space saving design with compact, back-to-back or duplex arrangement

    Main features 

    • Fully certified to IEC 61439-1/-2 low-voltage switchgear assembly up to 690V, up to 6300A, up to 100kA
    • Passive arc protection criteria 1 to 7, tested acc. IEC TR 61641 Ed.3 criteria 1 to 7, arc proof certified up to 690V, 100kA
    • Modular construction, extendable at both ends and reconfiguration capabilities
    • Ease of operation with closed doors and single handle operation
    • Segregation up to form 4b 

    Digital option 

    • Integration of temperature sensors for critical bus bar joints at ACB incomer termination and shipping splits and power contacts of functional units
    • Current and voltage sensing through ABB’s smart electrical devices such as motor controller UMC100.3 or M10x and circuit breaker Emax 2 and Tmax XT and more
    • Integrated data collection and data analysis with ABB Ability™ Condition monitoring for electrical systems for onsite access through secure browser technology
    • Connectivity to your plant monitoring and control systems using Serial (Modbus RTU, Profibus DP) and Ethernet-based protocol (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
    • Cloud-based monitoring option with ABB Ability™ Asset Health for electrical systems
      (MyRemoteCare)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDC2BB_WF-Low_Voltage-Switchgear-MCC
  • ProduktfamilieReliaGear
  • ProduktgruppeLow Voltage Switchgear and Motor Control Centers
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLow voltage switchgear
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit