Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FusionAir Smart Sensor
ABB

FusionAir Smart Sensor

Google-Übersetzung,
Die ABB FusionAir Smart Sensor-Serie bietet ein schlankes, kompaktes und optisch ansprechendes Raumsteuerungsdisplay mit einem hochauflösenden kapazitiven Touch-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für den Einsatz mit den BACnet®-Feldcontrollern Cylon® FLXeon und CB Line von ABB. Mit dem intelligenten Temperatur- und Feuchtigkeitssensor können Benutzer ausgewählte Parameter innerhalb des Feldcontrollers, an den er angeschlossen ist, anzeigen und anpassen. Weitere für die Integration in die CXproᴴᴰ-Steuerungsstrategie verfügbare Sensoroptionen sind die Erfassung von CO₂ oder flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) sowie Kontakte für die Hinzufügung einer passiven Infrarot-Anwesenheitserkennung (PIR). Mit dem ABB FusionAir Smart Sensor-Display können Steuerparameter angezeigt und HVAC-, Beleuchtungs- und Sonnenschutz-Sollwerte für den angeschlossenen Controller angepasst werden. Der ABB FusionAir Smart Sensor kann als Teil einer Multisensoranwendung für größere Räume oder die Verbindung mehrerer Räume installiert werden. Das System kann auch eine sichere Innenumgebung gegen pandemieverursachende Viren (wie Covid-19) bieten, indem es eine patentierte* sichere berührungslose Benutzerinteraktion mit dem Sensor bietet, die eine klare Rückmeldung über den Sicherheitsstatus in einem Raum gibt.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFusionAirSeries
  • ProduktfamilieFusion Air Series
  • ProduktgruppeSensor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Sensoren
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC010035
  • ETIM-NameRoom sensor relative humidity/temp. active
  • OmniClassNummer23-27 11 11 23
  • OmniClassTitelTemperature Sensors
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit