Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Room Controller
ABB

Room Controller

Google-Übersetzung,

Nimmt bis zu 8 Plug-in-Module auf. Es steuert deren Funktion und kommuniziert als ein Busgerät über den ABB i-bus®. In jeden Modulsteckplatz kann ein beliebiger Modultyp gesteckt werden. Manueller Betrieb für Funktionstests.

Spezifikation
  • The fundamental principle: One device per room A single Room Controller controls all the room functions.
    This “one device per room” principle economically and flexibly provides KNX functionality: With 4 or 8 modules, which are simply inserted into the basis device, all loads in this room (lights, blinds, heating, etc.) can be controlled. 

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRoom-Controller
  • ProduktfamilieRoom Controller Series
  • ProduktgruppeMultifunction Room Automation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)270
  • Breite (mm)50
  • Tiefe (mm)316
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical system installing
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit