Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding flush workstation_CEM Niessen
Folding flush workstation_CEM Niessen
    ABB

    Folding flush workstation_CEM Niessen

    Google-Übersetzung,
    4 Module Workstation 3xSO+1xUSB Ladegerät+1xSpace
    Spezifikation
    • Embedded mounting box for 4 moules kit with folding strip, Niessen branded, 3 electrical outlets and 1 USB charger 5V/2A connector fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 empty space for customization with VDI connectors. Power input through built-in male rapid connector. Mounted on aluminium profile. Available finishes for box: white and black. Inner kit in white or anthracite.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerT2543_01_CEM_Niessen
    • ProduktfamilieCEM
    • ProduktgruppeElectrical connectivity and multimedia
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)55
    • Breite (mm)278
    • Tiefe (mm)54
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.52
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
    • IFCClassificationAuslass
    • ETIM-CodeEC002759
    • ETIM-NameDesk connecting unit
    • OmniClassNummer23-35 27 00
    • OmniClassTitelElectrical Terminals
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit