Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UniGear MCC 50kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated
ABB

UniGear MCC 50kA, Medium Voltage Switchgear Air Insulated

Google-Übersetzung,

IEC luftisoliertes Motor Control Center UniGear MCC

Echte 400 A Laststrom mit Doppelsicherungen pro Phase in einem 400 mm breiten Schützfeld bis 12 kV

UniGear MCC als luftisolierte Mittelspannungs-Motorsteuerzentrale ist speziell für das Schalten von Motoren, Transformatoren und Kondensatorbänken ausgelegt.
UniGear MCC ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung mit der Konstruktion, Herstellung und Anwendung von Vakuumschützen im gesamten Bereich von Industrie- und Versorgungsanlagen.

Spezifikation
  • Product range

    Rated voltage up to 24 kV; rated feeder current up to 4 000 A; rated short time current up to 63 kA / 1 s (50 kA / 3 s)

    Key benefits

    • ABB mainline switchgear for primary distribution up to 24 kV, 4 000 A, 63 kA
    • Manufactured and supported on six continents
    • Approved for use in special applications such as marine, seismic and nuclear
    • Variety of demanding applications

    Key features

    • Standards: IEC, CSA, GOST, GB/DL
    • Design: LSC-2B, PM
    • Internal arc class: A FLR
    • Highly customized versions available
    • Switchgear can be back to wall installed
    • Available in Digital version
Technische Spezifikation
  • Referenznummerunigear-mcc-50-Medium_Voltage-Switchgear-MCC
  • ProduktfamilieUniGear
  • ProduktgruppeAir Insulated Medium Voltage Switchgear
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialKupfer
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Schaltsysteme und Einbaueinheiten
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • UNSPSCNameElectrical fittings
  • UNSPSCCode39121311
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_36
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClassNummer23-35 31 31 11 11
  • OmniClassTitelElectronic Controlled Distribution Switchgear
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit