Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Asher Toilet Pan
Asher Toilet Pan

    Asher Toilet Pan

    Google-Übersetzung,

    Die Asher Toilettenschüssel ist die perfekte Lösung für Ihr Badezimmer. Seine glatte, abgerundete Form passt perfekt zu unserem Unterputz-Spülkasten und den Zaaha-Toilettenknöpfen .

    Die Funktionalität wird durch die leistungsstarke Tornado-Spülfunktion verbessert, die für eine hervorragende Reinigung sorgfältig in der Pfanne verborgen ist.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerasher-toilet-pan
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeAsher
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)560
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Sekundär MaterialPE/PP
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)33.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit