Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull
Atley Rectangular Flush Pull

    Atley Rectangular Flush Pull

    Google-Übersetzung,

    Der rechteckige Atley-Einbaugriff verleiht Ihrem Badezimmer den perfekten letzten Schliff und ermöglicht das sanfte Öffnen und Schließen Ihrer Schiebetüren. Dank seiner rechteckigen Form liegt er gut in der Hand, während sein minimalistisches Design Ihren Raum optisch aufwertet. Atley ist äußerst vielseitig und passt sowohl zu modernen als auch zu klassischen Einrichtungsstilen. Bitte beachten Sie: – Der rechteckige Atley-Einbaugriff wird einzeln und nicht paarweise verkauft. – Dieser Griff ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der passende Schiebetürgriff kann separat erworben werden. Eigenschaften: – Die Konstruktion aus Edelstahl 304 sorgt für Langlebigkeit im Innen- und Außenbereich. – Das ABI HeatShield PVD-Elektrotauchlackierungssystem bietet eine korrosionsbeständige und umweltfreundliche Oberfläche. – Das minimalistische Design ermöglicht eine einfache Montage. Abmessungen: – Länge: 120 mm – Breite: 40 mm – Tiefe: 13 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratley-rectangular-flush-pull
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeAtley
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.06
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit