Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm
Myka Cabinetry Knob 60mm

    Myka Cabinetry Knob 60mm

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Ihren Schränken zeitlose Eleganz mit dem 60-mm-Möbelknopf von Myka. Die flache, runde Form dieses Knaufs verleiht jeder Schubladen- oder Schrankfassade mühelos minimalistischen Charme.

    Der aus massivem Messing gefertigte Myka-Möbelknopf 60 mm ist in sechs charakteristischen Ausführungen erhältlich und lässt sich nahtlos in die übrigen Einrichtungsgegenstände Ihres Zuhauses integrieren, um eine lange Lebensdauer in jedem Raum zu gewährleisten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermyka-cabinetry-knob-60mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeMyka
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)60
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware