Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm
Rappana Cabinetry Pull 50mm

    Rappana Cabinetry Pull 50mm

    Google-Übersetzung,

    Der Rappana-Schrankgriff ist ein einzigartiger Griff, der das mühelose Öffnen aller Schränke ermöglicht. Dank seiner kleineren Abmessungen und seines schlanken, minimalistischen Designs lässt er sich jedes Mal mühelos und ohne Kraftaufwand öffnen. Optimale Langlebigkeit wird durch die dezente, handgefaltete und geschweißte Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl gewährleistet, die perfekt mit der einzigartigen Farbpalette von ABI harmoniert.

    All dies wird durch ein industrietaugliches PVD-Elektrotauchverfahren ergänzt, das für eine härtere und korrosionsbeständigere Oberfläche sorgt.

    Durch die Kombination von optimaler Stärke und Langlebigkeit garantieren wir, dass die Rappana Cabinetry-Griffe Ihre Küchen- und Badezimmerschränke zum Besseren verändern werden.

    Merkmale:

    – PVD (Physikalische Dampfabscheidung)
    – Edelstahl 304

    Abmessungen:

    – 50 mm Breite
    – 36-mm-Projektion
    – 1,2 Dicke

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrappana-cabinetry-pull-50mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeRappana
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)18
    • Breite (mm)50
    • Tiefe (mm)36
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.03
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit