Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock
Dion Privacy Snib lock

    Dion Privacy Snib lock

    Google-Übersetzung,

    Das Dion Privacy Snib Lock lässt sich bequem mit dem Davis-Türgriff kombinieren und ist ein leicht zu greifendes Schloss, das Sicherheit und Schutz bietet. Die interne schlüssellose Verriegelungsoption mit Schnappverschluss ist eine ideale Lösung. Durch Drehen einer Münze in der Aussparung wird die Notentriegelungsfunktion aktiviert und der Riegel zurückgezogen, so dass die Tür von der gegenüberliegenden Seite geöffnet werden kann.

    Vervollständigen Sie Ihren Badezimmerraum, indem Sie durch unser wunderschönes Sortiment an Badezimmerwaschtischen, Waschbecken, Badezimmerarmaturen und anderem Badezimmerzubehör stöbern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdion-privacy-snib-lock
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeDion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)53
    • Breite (mm)53
    • Tiefe (mm)80
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit