Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    Google-Übersetzung,

    Mit einer Oberfläche mit zwei Texturen bietet der Tezra Textured Cabinetry Pull eine ideale Lösung für Ihre Küchenschränke mit einem griffigen Griff und aufwendigen Details.

    Der Tezra eignet sich gleichermaßen ideal für Badezimmer, Wäschereien und alle anderen Schränke in Ihrem Zuhause, um einen modernen und einzigartigen Look zu erzielen, der Ihren Raum definiert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertezra-textured-cabinetry-pull-220mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeTezra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)31
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit