Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair
Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Hegman Half Moon Pull 200mm Pair

    Google-Übersetzung,

    Manchmal sind klassische Designs die besten und das gilt auf jeden Fall für unsere Linie von Hegman-Griffen. Der charaktervolle Hegman Half Moon Cabinetry Pull aus Eschenholz verleiht Ihrem Raum Wärme, Struktur und einen Hauch von Stil und bleibt dabei mühelos funktional. Komplett mit Schrauben für eine einfache Installation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhegman-half-moon-pull-200mm-pair
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeHegman
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)52
    Verwandt
    • HauptmaterialEsche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit