Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hegman Kurve Pull 250mm Pair
Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Google-Übersetzung,

    Manchmal sind klassische Designs die besten und das gilt auf jeden Fall für unsere Linie von Hegman-Griffen. Der charaktervolle Hegman Kurve Pull aus Eschenholz verleiht Ihrem Raum Wärme, Struktur und einen Hauch von Stil und bleibt dabei mühelos funktional. Komplett mit Schrauben für eine einfache Installation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhegman-kurve-pull-250mm-pair
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeHegman
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)70
    • Tiefe (mm)26
    Verwandt
    • HauptmaterialEsche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit