Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff
Kenley Glass Standoff

    Kenley Glass Standoff

    Google-Übersetzung,

    Jedes Detail verdient Glanz und unser Kenley Glass Standoff ist der perfekte Abschluss.

    Dieser Abstandshalter ist modern und elegant im Design, besteht aus langlebigem Edelstahl 304 und wird häufig zur sicheren Punktbefestigung von Glasscheiben im Innen- und Außenbereich verwendet. Sorgen Sie mit unserem Kenley-Glasabstandshalter, der in vier charakteristischen Ausführungen erhältlich ist, dafür, dass Ihre Balkon-, Treppen- oder Terrassenpaneele mit den übrigen Einrichtungsgegenständen Ihres Hauses harmonieren.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkenley-glass-standoff
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeKenley
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)45
    • Tiefe (mm)60
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit