Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle
Livio Shower Door Handle

    Livio Shower Door Handle

    Google-Übersetzung,

    Der Duschtürgriff Livio besticht durch sein schlankes, elegantes Design, das perfekt zu einem minimalistischen Badezimmer passt. Dank seiner zwei Rücken an Rücken angeordneten Teile und der griffigen Vertiefungen lässt er sich von beiden Seiten der Tür mühelos bedienen und bietet so maximale Flexibilität.

    Livio wird mit Kunststoffscheiben geliefert, die zwischen Griff und Duschwand sitzen und so für sicheren Halt sorgen und Beschädigungen der Duschwand verhindern. Dadurch können Sie sicher sein, dass die Duschwand auch bei häufigem Gebrauch lange hält.

    Bitte beachten Sie:

    – Dieser Duschtürgriff ist nur für 8 – 12 mm dicke Glaswände geeignet.

    Merkmale:

    – Die einfache Installation ermöglicht eine schnelle und effiziente Badsanierung.
      Die Konstruktion aus Edelstahl 304 bietet Langlebigkeit für den Innen- und gewerblichen Einsatz, sodass Sie sicher sein können, dass Ihre Armaturen jahrelang halten werden.
    – Das ABI HeatShield PVD-Elektrofarbsystem bietet eine korrosionsbeständigere Oberfläche und ist gleichzeitig umweltfreundlich.  

    Abmessungen:

    – Länge: 50 mm
    – Breite: 50 mm
    – Höhe: 90 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlivio-shower-door-handle
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeLivio
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)31.8
    • Breite (mm)31.8
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit